Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SER08 - Guide shafts General grade Male threaded type with wrench groove at both ends
Bill of material
SER08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3-S0
CODE
code
SER08
TYPE
type
Male thread type with wrench slot on both ends
TOLERANCE
Tolerance
h8
MAT
National standard material
LY11
MAT1
Equivalent material
A2017
SUR
Surface treatment
Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~
D
L
L(Minimum unit 1)
E
E(Minimum unit 1)
F
F(Minimum unit 1)
A
B
P
Q
S
W
5
V
8
R
0.3
C
0.5
ZZLC
zzlc
ZZPCPD
zzpcpd
PC
PD
ZZQCQD
zzqcqd
QC
QD
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen