Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie 11.031 - Einteilige Bauform, nicht zu öffnen
Stückliste
0.305m 11.031.045.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
11.031
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
31 mm
BA
Außenbreite Ba
41.2 mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
200 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
BV
Befestigungsvarianten für Anschlusselemente
BKL
Berechnete Kettenlänge
305.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
10
H
Nominale Einbauhöhe
123 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
107 mm
K
Pi x R + Sicherheit
205 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.131 kg