Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Finder
Beschreibung
Serie 1C - Chronothermostat
Stückliste
1CB190050007
CODE
Bestellbez.
1CB190050007
VAR0
Description
Verbinden Sie Ihren BLISS2 Thermostat mit dem GATEWAY2 von FINDER, um BLISS2 von überall steuern zu können. BLISS2 kann darüber hinaus problemlos mit Google Assistant und Amazon Alexa verbunden werden. Komfortabel steuern über die Finder BLISS App Cloud-Anbindung über das GATEWAY2 (Typ 1Y.GU.005.1), 868 MHz Funk-Kommunikationsprotokoll mit großer Reichweite, Temperatursensor + 5 bis + 37 ° C und Luftfeuchtigkeit 1 bis 99% 3x AAA-Batterien (Batterie-Lebensdauer über 1,5 Jahre), optional über Netzteil, Wandmontage oder Befestigung auf einer runden Unterputzdose (60 mm), 1 Wechselkontakt von 5 A – 230V AC, Kapazitive Berührungstasten.
VAR1
Etim class
long-range connectivity, Wi-Fi and Bluetooth combine to guarantee ultimate thermostat functionality. Technical characteristics: 868MHz long range communication protocol Temperature sensor (+ 5… + 35) ° C 3x AAA batteries (estimated electrical life >1.5 years) or 230V AC via power supply adapter 01C.02.8.230.0500 (to be ordered separately). Wall mounting or fixing on a 3-module box or 60 mm circular box 1 changeover contact rated 6 A – 230 V. Available separately: 2nd generation 1Y.GU.005.1 Gateway to facilitate remote control of the smart Bliss2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen