Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Finder
Descrizione
Serie 1C - Cronotermostati
Lista materiale
1CB190050007
CODE
Codificazione
1CB190050007
VAR0
Description
Il termostato smart di Finder Bliss2 è un’innovativa soluzione di climatizzazione domestica che si interfaccia perfettamente con il proprio assistente vocale preferito, per una casa veramente smart. Un prodotto di design caratterizzato da matrice LED e icone dinamiche, programmabile e controllabile anche da remoto tramite app dedicata. Lavora in sinergia con il gateway tipo 1Y.GU di seconda generazione, che unisce connettività a lungo raggio, Wi-Fi e Bluetooth per garantire sempre la totale funzionalità del termostato. Altre caratteristiche: Protocollo di comunicazione a lungo raggio 868MHz, Sensore di temperatura (+5…+35)°C ed umidità, Alimentato a batterie 3x AAA (vita elettrica stimata oltre 1.5 anni) o con alimentatore dedicato, Montaggio a parete o fissaggio su scatola 3 moduli o scatola circolare 60 mm, 1 contatto in scambio da 6 A – 230 V A. Disponibile alimentatore Tipo 01C.02.8.230.0500 per l’utilizzo di Bliss2 senza batterie.
VAR1
Etim class
long-range connectivity, Wi-Fi and Bluetooth combine to guarantee ultimate thermostat functionality. Technical characteristics: 868MHz long range communication protocol Temperature sensor (+ 5… + 35) ° C 3x AAA batteries (estimated electrical life >1.5 years) or 230V AC via power supply adapter 01C.02.8.230.0500 (to be ordered separately). Wall mounting or fixing on a 3-module box or 60 mm circular box 1 changeover contact rated 6 A – 230 V. Available separately: 2nd generation 1Y.GU.005.1 Gateway to facilitate remote control of the smart Bliss2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD