Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Serie 2 / 234-955 - Miniválvulas operadas manualmente
Lista de materiales
235-955
MOD
Mod.
HUB
Carrera
mm
PD
Presión operacional
2 ÷ 10 bar
QN
Caudal Nl/min
60NL/min
FD
Fuerza Actuación
a 6 bar =6N
ATTACCHI
Conexiones rosc.
mm
DISPOSITIVI
Aparatos
Accionamiento Leva/Rodillo
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD