Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Serie 210, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder - Adapter
Stückliste
99 5700 00 03
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP65
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Serie 210, Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Magnetventilsteckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Adapter
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Bauform A
SER
Serie
Serie 210
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
Zentralschraube
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
max. 0.34 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
max. AWG 22
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 50 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
60 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
800 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
800 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-30 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PA (UL94 HB)
KONT
Material Kontakte
CuSn (Bronze) / CuZn (Messing)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen