Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kraus
Descripción
Serie 3560 rodillo transportador - Rodillos transportadores con correas redondas - sin logotipo de Kraus
Lista de materiales
3560-SV50x1.5-B8-F-100-ZZ
SERIES
Series
3560
TD
Diámetro del tubo
mm
TM
Material de tubo
PVC
Manguera de PVC
PVCL
Longitud de la manguera de PVC
mm
D
Diámetro de eje
mm
AC
Tipo de eje
AC1
Tamaño de tipo de eje
AM
Material de eje
AK
Rodamiento de bolas
EBL
Longitud de montaje
mm
Enter value for EBL
Longitud de montaje
mm
cm
inch
ft
RO
Longitud del tubo
85.0 mm
RL
Longitud de rodillos
95.0 mm
AL
Longitud de eje
120 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD