Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 57
HELP_VARIABLE
Azienda
Finder
Descrizione
Serie 43 - Mini relè per circuito stampato
Lista materiale
434170065300
CODE
Codificazione
VAR0
Description
Miniature relè Tipo 43. 41 per circuito stampato è dotato di 1 scambio, 10 A (passo 3. 2 mm), adatto per montaggio diretto su circuito stampato o su zoccolo da circuito stampato Serie 95. Caratteristiche: Bobina DC sensibile: , 250 mW (tipo 10 A), 400 mW (tipo 16 A), Elevato isolamento tra bobina e contatti 10 mm, 6 kV (1. 2/50 μs), Contatti senza Cadmio, A prova di flussante: RT II standard, (disponibile versione RT III come variante), Disponibile nelle versioni, 43. 41, 43. 41-0300 (- 1 NO, 10 A (passo 5 mm) )
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD