Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 57
HELP_VARIABLE
Firma
Finder
Beschreibung
Serie 43 - Niedriges Printrelais
Stückliste
434170065300
CODE
Bestellbez.
VAR0
Description
PCB-Relais mit niedrigem Profil, 1 Wechsler, 10 A (3,2 mm Stiftabstand), Typ 43. 41, für direkte PCB-Montage oder mit PCB-Sockel Typ 95. 23. Die Merkmale umfassen, Empfindliche DC-Spule: , – 250 mW (Typ 10 A), – 400 mW (Typ 16 A), Hohe Isolierung zwischen Spule und Kontakten 10 mm, 6 kV (1,2/50 μs), Cadmiumfreie Kontakte, Flussmittelbeständig: RT II Standard, (Version RT III als Variante erhältlich), Verfügbare Versionen: , 43. 41, 43. 41-0300 1 NO, 10 A 5 mm Stiftabstand )
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen