Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Finder
Descrizione
Serie 68 - Relè di potenza
Lista materiale
682290244300
CODE
Codificazione
682290244300
VAR0
Description
Relè di potenza Tipo 66. 22 30 A per montaggio su circuito stampato, con terminali bifocati. Caratteristiche: Isolamento rinforzato tra bobina e contatti secondo EN 60335-1, separazione in aria e di strisciamento di 8 mm, Bobina AC o DC, Variante con contatti senza Cadmio, Variante conforme direttiva ATEX Ex nC
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD