Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Serie 692, Power Steckverbinder - Winkeldose
Stückliste
79 0234 50 04
ARTNR
Artikelnummer
79 0234 50 04
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Serie 692, Power Steckverbinder
BEZ
Bezeichnung
RD24 Winkeldose, PVC schwarz, 4 x 1.50 mm²
BER
Bereich
Power Steckverbinder
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Winkeldose
POLZ
Polzahl
4
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
RD24
SER
Serie
Serie 692
GEW
Gewicht
663.00
KABDURM
Kabeldurchmesser
8.6
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 7.5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 15 x Ø
LIZABA
Litzenaufbau
28 x 0.25 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-5 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-20 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
80 °C
MATMA1
Material Kabelmantel
PVC
MANFAB
Mantelfarbe
schwarz
ISLLI1
Material Litzenmantel
PVC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Weidmüller
    1292090300 - SAIL-7/8W-3-3.0U
    Weidmüller
    1292131000 - SAIL-7/8W-4-10U
    Weidmüller
    1292090150 - SAIL-7/8W-3-1.5U
    Weidmüller
    1292130500 - SAIL-7/8W-4-5.0U
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen