Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
binder
Beschreibung
Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik - Verbindungsleitung Kabelstecker - Kabeldose
Stückliste
77 3434 3405 20003-1000
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Artikelnummer
SHZART1
Schutzart 1
IP67
ZUL1
Zulassung 1
UL listed
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
Serie 765, Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
BEZ
Bezeichnung
BER
Bereich
Automatisierungstechnik - Sensorik und Aktorik
STBAUF
Steckverbinder Bauform
Verbindungsleitung Kabelstecker - Kabeldose
POLZ
Polzahl
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
Verbindungsleitungen
SER
Serie
Serie 765
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
schrauben
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
0.34 mm²
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
AWG 22
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
> 100 Steckzyklen
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
SPNG
Spannung
60 V
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
800 V
VERSMG
Verschmutzungsgrad
3
UEBRSK
Überspannungskategorie
II
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
II
PRFSSP
Prüfstossspannung
800 V
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
4 A
DGWST
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
GEW
Gewicht
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
85 °C
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
-25 °C
KABDURM
Kabeldurchmesser
KABLAE
Kabellänge
BIRKF
Biegeradius Kabel fest
≥ 5 x Ø
BIRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥ 10 x Ø
BIZY
Biegezyklen
>2Mio.
ZLBE
Zulässige Beschleunigung
max. 5 m/s² + 1 m/s²
VEGES
Verfahrgeschwindigkeit
≤ 200 m/min (5 m horizontale Strecke)
LIZABA
Litzenaufbau
42 x 0.10 mm
UTEKBC
Unterer Temperaturbereich Kabel bewegt (°C)
-5 °C
UTEKFC
Unterer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
-40 °C
OTEKBC
Oberer Temperaturbereich Kabel fest (°C)
105 °C
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
PUR
MATMA1
Material Kabelmantel
PVC
MANFAB
Mantelfarbe
grau
KONT
Material Kontakte
Stift: CuZn (Messing)
ISLLI1
Material Litzenmantel
PVC
CONTACT_ARRANGEMENT
Contact arrangement
Contact arrangement