Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Finder
Descrizione
Serie 78 - Alimentatori switching
Lista materiale
781D12302414
CODE
Codificazione
VAR0
Description
Alimentatore switching Tipo 78. 1D industriale con uscita 24 V DC, 130 W. Dotato di doppio stadio con PFC (Power Factor Correction) e ha una tensione regolabile tra 24 e 48 V. Caratteristiche: Tecnologia Fold-Back per la ricarica della batteria e il funzionamento in parallelo per incrementare la corrente del carico, Alta efficienza (fino a 93%), Basso consumo in stand-by (inferiore a 1 W), Forward topology, Protezione termica interna con pre-allarme tramite LED più contatto ausiliario, e con, spegnimento dell’uscita, Indicazione di sovraccarico: con pre-allarme tramite LED più contatto ausiliario, Boost di corrente: senza limitazioni di tempo, con indicazione tramite LED più contatto, ausiliario, Protezione di sovraccarico: modalità Fold-back (limitazione), Protezione al cortocircuito: modalità Hiccup (ripristino automatico), Fusibile in ingresso: facilmente sostituibile e dotato di fusibile di ricambio, Protezione da sovratensione: Varistore, Conforme alle norme EN 60950-1 e 61204-3, Collegamento in parallelo per una maggiore corrente di carico con diodo OR), Connessione duale e in serie, Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
VAR18
EF006569
Flush mounted (plaster)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD