Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Finder
Descrição:
Serie 78 - Fonte de alimentação chaveada industria
Lista de peças
781D12302414
CODE
Codificar
VAR0
Description
Fonte de alimentação chaveada industrial tipo 78.1D com saída 24 V DC, 130 W. Possui estágio duplo com PFC (Correção do fator de potência) e tensão ajustável entre 24 e 48 V. Características: Tecnologia Fold-Back para carregamento da bateria e operação paralela para aumentar a corrente de carga, Alta eficiência (até 93%), Baixo consumo em stand-by (menos de 1 W), Topologia forward, Proteção térmica interna com pré-alarme via LED mais contato auxiliar e com desligar a saída, Indicação de sobrecarga: com pré-alarme via LED mais contato auxiliar, Aumento de corrente: sem limite de tempo, com indicação LED mais contato auxiliar, Proteção contra sobrecarga: modo Fold-back (limitação), Proteção contra curto-circuito: modo Hiccup (reinicialização automática), Fusível de entrada: facilmente substituível e equipado com um fusível de reposição, Proteção contra sobretensão: Varistor, Em conformidade com as normas EN 60950-1 e 61204-3, Conexão paralela para maior corrente de carga com diodo OR), Conexão dupla e serial, Montagem em barra de 35 mm (EN 60715).
VAR18
EF006569
Flush mounted (plaster)
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD