Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Finder
Beschreibung
Serie 78 - Schaltnetzteile
Stückliste
781D12302414
CODE
Bestellbez.
VAR0
Description
Typ 78.1D Schaltnetzteil mit 24 V DC, 130 W Ausgang. Ausgestattet mit zweistufiger Wandlung mit PFC (Power Factor Correction) und einer einstellbaren Ausgangsspannung zwischen 24 und 28 V. Die Merkmale umfassen: Fold-Back Technologie für Batterieladung und Parallelbetrieb zur Erhöhung des Laststroms, Hohe Effizienz (bis zu 93%), Geringer, Verbrauch im Standby Modus (weniger als 1 W), Vorwärtstopologie, Interner Wärmeschutz mit Voralarm über LED plus Hilfskontakt und, Abschaltung des Ausgangs, Überlastungsanzeige: mit Voralarm über LED plus Hilfskontakt, Stromanhebung: ohne Zeitbegrenzung, mit LED Anzeige plus Hilfskontakt, Überlastungsschutz: Einklappbarer Modus, Kurzschluss, Schutz: Schluckauf-Modus (automatische Rückstellung) , Eingangssicherung: Leicht austauschbar, mit sofort verfügbarem Ersatz, Überspannungsschutz: Varistor, Entspricht EN 60950-1 und 61204-3, Parallelschaltung für höheren Laststrom (mit ODER Diode), Zweifache Polarität und serielle Verbindung möglich, 35 mm Schiene (EN 60715) Montage.
VAR18
EF006569
Flush mounted (plaster)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen