Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Serie AKMH4 - Serie AKMH4
Lista materiale
AKMH41x-ANKNCA1K
PN
Codice articolo
AKMH41x-ANKNCA1K
SERIES
Serie
AKMH4
ROTORSTACKLENGTH
stack
MOUNT
Supporto
SHAFT
Albero
FEEDBACKDEVICE
Dispositivo di retroazione
CONNECTORS
Connettori
CL
Lunghezza cavo
BRAKE
Freno
SEAL
Guarnizione
K
RPR
Gamma di potenza nominale
0.6-1.6 kW
CTR
Gamma di coppia continua
1.9-5.8 Nm
PTR
Gamma di coppia di picco
6.8-23.5 Nm
MAXS
Velocità massima
6000 rpm
MDIA
Diametro del motore
114 mm
C
7 [.276]
D
80 (+0.012/-0.007) [3.1496 (+.0004/-.0002) ] j6
E
100 [3.937]
H
D M6 [DIN 332]
J
19 (+0.015/+0.002) [.7480 (+.0005/+.0001) ] k6
K
40.0 [1.57]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.040 [.0015]
V
0.080 [.0031]
W
0.080 [.0031]
ZMAX
Z MAX
166.7 [6.563]
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Kollmorgen
    Serie AKMH3 - Serie AKMH3
    Kollmorgen
    Serie AKMH5 - Serie AKMH5
    Kollmorgen
    Serie AKMH2 - Serie AKMH2
    Kollmorgen
    Serie AKMH6 - Serie AKMH6
    Kollmorgen
    Serie AKM4 - Serie AKM4
    Kollmorgen
    Serie AKM5 - Serie AKM5
    Kollmorgen
    AKMA4 Series - AKM Family
    Kollmorgen
    Azionamento base AKD-B - Azionamenti programmabili AKD® BASIC
    Kollmorgen
    Serie AKM1 - Serie AKM1
    Kollmorgen
    AKD PDMM - Serie multiasse AKD
    Kollmorgen
    Serie TBM - Motore senza carter
    Kollmorgen
    Serie AKM3 - Serie AKM3
    igus
    drylin® E DC motors - DC-motor
    HPC
    RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD