Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Serie AKMH5 - Serie AKMH5
Lista materiale
AKMH51x-ANKNCA1K
PN
Codice articolo
AKMH51x-ANKNCA1K
SERIES
Serie
AKMH5
ROTORSTACKLENGTH
stack
MOUNT
Supporto
SHAFT
Albero
FEEDBACKDEVICE
Dispositivo di retroazione
CONNECTORS
Connettori
CL
Lunghezza cavo
BRAKE
Freno
SEAL
Guarnizione
K
RPR
Gamma di potenza nominale
0.8-1.5 kW
CTR
Gamma di coppia continua
3.4-10.6 Nm
PTR
Gamma di coppia di picco
15-55 Nm
MAXS
Velocità massima
5500 rpm
MDIA
Diametro del motore
132 mm
C
9 [.354]
D
110 (+0.013/-0.009) [4.3307 (+.0005/-.0003) ] j6
E
130 [5.118]
H
D M8 [DIN 332]
J
24 (+0.015/-0.002) [.9449 (+.0005/+.0001) ] k6
K
50.0 [1.97]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.040 [.0015]
V
0.100 [.0039]
W
0.100 [.0039]
ZMAX
Z MAX
187.4 [7.378]
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD