Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
Serie AKMH6 - Serie AKMH6
Lista materiale
AKMH62x-ANKNCA1K
PN
Codice articolo
AKMH62x-ANKNCA1K
SERIES
Serie
AKMH6
ROTORSTACKLENGTH
stack
MOUNT
Supporto
SHAFT
Albero
FEEDBACKDEVICE
Dispositivo di retroazione
CONNECTORS
Connettori
CL
Lunghezza cavo
BRAKE
Freno
SEAL
Guarnizione
K
RPR
Gamma di potenza nominale
2.0-5.7 kW
CTR
Gamma di coppia continua
11.1-22.2 Nm
PTR
Gamma di coppia di picco
40-92 Nm
MAXS
Velocità massima
5500 rpm
MDIA
Diametro del motore
186 mm
C
11.00 [.433]
D
130 (+0.014/-0.011) [5.1181 (+.0005/-.0004) ] j6
E
165.00 [6.496]
H
D M12 [DIN 332]
J
32 (+0.018/+0.002) [1.2598 (+.0007/+.0001) ] k6
K
58 [2.28]
L
M
N
P
R
S
T
U
0.050 [.0019]
V
0.100 [.0039]
W
0.100 [.0039]
ZMAX
Z MAX
209.9 [8.264]
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Kollmorgen
    Serie AKMH5 - Serie AKMH5
    Kollmorgen
    Serie AKMH3 - Serie AKMH3
    Kollmorgen
    Serie AKMH2 - Serie AKMH2
    Kollmorgen
    Serie AKMH4 - Serie AKMH4
    Kollmorgen
    Serie AKM4 - Serie AKM4
    Kollmorgen
    Serie AKM1 - Serie AKM1
    Kollmorgen
    Serie AKM6 - Serie AKM6
    Kollmorgen
    Serie AKM5 - Serie AKM5
    Kollmorgen
    Azionamento base AKD-B - Azionamenti programmabili AKD® BASIC
    Anderson Negele America
    NSL-M - Continuous Level Sensor
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD