Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SCAME
Descrizione
Serie BE-D - Serie BE-D
Lista materiale
206.D91-E10
CODE
Codice Prodotto
LOG
Livello di Geometria
TP
Tipo di prodotto
SC
Serie commerciale
Serie BE-D
DS
Descrizione sintetica
PM
Potenza massima
25kW
IN
INPUT
AC 5P 40A 400V
OUT1
Output (01)
OUT2
Output (02)
CS
Carica simultanea
NO
EF
Efficienza
94% alla potenza nominale
CEMC
Classe EMC
A
GDP
Grado di protezione IP
IP54
TEMPES
Temperatura di esercizio
-30/+45°C derating above +45°C °C
TEMSTO
Temperatura di conservazione
-30°C/+60°C °C
ALT
Altitudine
2500m max
UM
Umidità
da 5% a 95% senza condensa
RUACU
Rumore acustico
<55dB in tutte le direzioni
MAT
Materiale
METALLO VERNICIATO
GDPIK
Grado di protezione IK
IK10
COL
Colore
ANTRACITE
TPI
Tipo di installazione
PARETE
SOLSAL
Soluzione salina
Resistente
PROTUV
Protezione UV
Resistente ai raggi UV
DIM
Dimensioni
594x252x794mm
PESO
Peso
Circa 70kg cavi esclusi
EVINT
HMI (interfaccia utente)
LCD 7'' touch screen
EVAUTH
Autenticazione utente
Free
EVAUTH2
Autenticazione utente 2
Autenticazione RFID
EVCONN1
Connessione
Ethernet
EVCONN2
Connessione
GSM
EVCONN3
Connessione
WiFi
EVPROT
Protocollo di comunicazione
OCPP 1.6 JSON