Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
SCAME
Descrizione
Serie BE-M - Serie BE-M
Lista materiale
206.M91-G160
CODE
Codice Prodotto
LOG
Livello di Geometria
TP
Tipo di prodotto
STAZIONE DC
SC
Serie commerciale
Serie BE-M
DS
Descrizione sintetica
STAZIONE DC
PM
Potenza massima
IN
INPUT
OUT1
Output (01)
OUT2
Output (02)
OUT3
Output (03)
CS
Carica simultanea
EF
Efficienza
96% alla potenza nominale
FDP
Fattore di potenza
0,99
CEMC
Classe EMC
A
GDP
Grado di protezione IP
IP54
TEMPES
Temperatura di esercizio
-25°C/+50°C °C
TEMSTO
Temperatura di conservazione
50 °C °C
ALT
Altitudine
2000m max
UM
Umidità
da 5% a 90% senza condensa
RUACU
Rumore acustico
<55dB in tutte le direzioni
MAT
Materiale
METALLO VERNICIATO
GDPIK
Grado di protezione IK
IK10
COL
Colore
BIANCO
TPI
Tipo di installazione
A TORRETTA
SOLSAL
Soluzione salina
Resistente
PROTUV
Protezione UV
Resistente ai raggi UV
DIM
Dimensioni
735x640x1866mm
PESO
Peso
EVINT
HMI (interfaccia utente)
LCD 7'' pulsanti per i comandi
EVAUTH
Autenticazione utente
Free
EVAUTH2
Autenticazione utente 2
Autenticazione RFID
EVCONN1
Connessione
EVCONN2
Connessione
GSM
EVCONN3
Connessione
WiFi
EVPROT
Protocollo di comunicazione
OCPP 1.6 JSON
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD