Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie E2Z.38 - leicht befüllt und hochstabil
Stückliste
0.448 m E2Z.38.050.063.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
E2Z.38.050
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
50 mm
BA
Außenbreite Ba
66 mm
R
Biegeradius
63 mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
BV
Befestigungsvarianten für Anschlusselemente
BKL
Berechnete Kettenlänge
448.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
8
H
Nominale Einbauhöhe
176 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
172 mm
K
Pi x R + Sicherheit
310 mm
CNSMASSEXACT
mass
0.444 kg