Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie E4.42 - Vollstegig (Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar)
Stückliste
0.536 m E4.42.20.075.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
mm
BA
Außenbreite Ba
mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
EB
Mittellaschen|Extrem breite Energieketten
BI2
Innenbreite Bi2
mm
BI3
Innenbreite Bi3
mm
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
332 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
KD
Klappstege | Drehgelenkclip
QO
Quick-Öffnungsstege
GD
Geräuschdämpfung
FARBE
Farbe
XXL
XXL-Material - Energieketten / Energierohre
ESD
ESD-Material - Energieketten / Energierohre
NC
Ohne Vorspannung
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
TUB
Ausführung für seitliche Wellrohre
BKL
Berechnete Kettenlänge
536.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
8
H
Nominale Einbauhöhe
214 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
208 mm
K
Pi x R + Sicherheit
370 mm
H2
Einbauhöhe
0 mm
D2
Überstand bei langen Verfahrwegen inkl. Sicherheit - gleitend
0 mm
K2
Zuschlag
0 mm
DELTACL
?CL - Offset-Fixpunkt
0 mm
CNSMASSEXACT
Masse
kg