Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
Serie M Kompakt - Düse - metrisch
Stückliste
B1/4M-2
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4
TT
Innen-/Aussengewinde
Male
THD
Gewindetyp
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
SA
Sprühwinkel
Fine Spray
EOD
Äquivalenzdurchmesser
mm
FR2
Flow Rate (liters per hour) at 2 bar
FR3
Flow Rate (liters per hour) at 3 bar
FR4
Flow Rate (liters per hour) at 4 bar
FR7
Flow Rate (liters per hour) at 7 bar
FR15
Flow Rate (liters per hour) at 15 bar
FR20
Flow Rate (liters per hour) at 20 bar
FR35
Flow Rate (liters per hour) at 35 bar
FR45
Flow Rate (liters per hour) at 45 bar
FR80
Flow Rate (liters per hour) at 80 bar
SA3
Spritzwinkel bei 3 bar
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
SA20
Spritzwinkel bei 20 bar
LL
L
21.69 mm
SS1
S1
14.29 mm