카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
P21201 MFP 075 GA-LM080
EGE-Elektronik
Level sensors
Powered by
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p2_level_sensors/mfp_lm.prj},{NB=P21201 MFP 075 GA-LM080},{BESTNR=P21201},{L=MIN},{MGK=MIN},{V=871},{PRA=3},{AF=},{AG=},{BS=},{SAN=},{SAG=},{LWS=},{SCHS=},{VS=},{UB=},{UT=},{MT=},{AK=},{GHWS=},{WS=},{DW=},{DFK=},{AN=},{WWW=HTTP},{TYP=MFP 075 GA-LM080},{LW=800},{LEMM=mm},{AUSGF=Analog},{ANAMINW=4},{ANAMAXW=20},{ANAMINE=mA},{ANAMAXE=mA},{ANA=linear},{AWMINE=Ω},{AWMAXW=500},{AWMAXE=Ω},{MGWMM=5},{MGEMM=mm},{SW=1.4571, PTFE},{DM=NBR, AFM 34, andere Werkstoffe auf Anforderung},{ELAN=M12-Stecksystem},{BF=Monostab},{MEDTMINW=0},{MEDTMINE=°C},{MEDTMAXW=80},{MEDTMAXE=°C},{AUSGF2=},{EGEPG1=P2},{EGEPS=MFP LM},{AUSF=G3/4},{AUSG=4…20 mA, linear},{BSPMINW=20},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=27},{BSPMAXE=VDC},{UGTEMMINW=0},{UGTEMMINE=°C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie MFP LM - Level sensors
Bill of material
P21201 MFP 075 GA-LM080
BESTNR
ID-No.
P21201
P21201
TYP
Typ
MFP 075 GA-LM080
MFP 075 GA-LM080
AUSGF
Ausgang_1_Funktion
Analog
Analog
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
0
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
70
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청