Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Серия PM681-...- реле давления с шкалой индикации уровня давления
Stückliste
PM681-1
IDNR
идентификационный номер
MOD
mm
L
mm
MAXTENSCOMMUT
Максимальное коммутируемое напряжение
48 V
MAXCORRCOMMUT
Максимальный коммутируемый ток
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
Максимальная коммутируемая мощность
10 W
MAXTEMPERFLUID
Максимальная рабочая температура
60° C
PRESSMAX
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Диапазон регулирования
1÷6 bar
PESO
Вес
95 g
INFO
информация
Информация
информация