Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Series PM681-... - pressure switches with setting visual scale
Stückliste
PM681-1
IDNR
电缆长度
MOD
mm
L
mm
MAXTENSCOMMUT
Max switch voltage
48 V
MAXCORRCOMMUT
Max switch current
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
Max switch capacity
10 W
MAXTEMPERFLUID
Max fluid temperature
60° C
PRESSMAX
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Setting range
1÷6 bar
PESO
质量
95 g
INFO
注释
信息
注释
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型