Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie R4.28 - Komplett geschlossen (Deckel im Außenradius einseitig aufklappbar)
Stückliste
0.46 m R4.28.150.075.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
mm
BA
Außenbreite Ba
mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
260 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
GD
Geräuschdämpfung
FARBE
Farbe
XXL
XXL-Material - Energieketten / Energierohre
ESD
ESD-Material - Energieketten / Energierohre
NC
Ohne Vorspannung
HT
HT-Material nur für Energierohre
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
460.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
10
H
Nominale Einbauhöhe
192 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
165 mm
K
Pi x R + Sicherheit
330 mm
H2
Einbauhöhe
0 mm
D2
Überstand bei langen Verfahrwegen inkl. Sicherheit - gleitend
0 mm
K2
Zuschlag
0 mm
DELTACL
?CL - Offset-Fixpunkt
0 mm
CNSMASSEXACT
Masse
kg