Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 095016531100 - Filter for Nonreturn valve
Bill of material
LECHLER_095016531100
TYPE
Type
095016531100
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
blue
OD
Opening pressure
ca.0.5 bar
SD
Closing pressure
ca.0.3 bar
MW
Mesh size
0.08 mm
H1
Dimensions
21.0 mm
H2
Dimensions
1.6 mm
D1
Dimensions
15.0 mm
D2
Dimensions
11.0 mm
GEW
2 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD