Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 095016531100 - Filter for Nonreturn valve
Bill of material
LECHLER_095016531100
TYPE
Type
095016531100
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
blue
OD
Opening pressure
ca.0.5 bar
SD
Closing pressure
ca.0.3 bar
MW
Mesh size
0.08 mm
H1
Dimensions
21.0 mm
H2
Dimensions
1.6 mm
D1
Dimensions
15.0 mm
D2
Dimensions
11.0 mm
GEW
2 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)