카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 095016531100
Lechler
Accessories
Filter with gasket
095016531100/095016531463
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/siebfilter/0950165311_0950165314/0950165311.prj},{NB=LECHLER_095016531100},{TYPE=095016531100},{MAT=Polypropylen},{FARBE=blau},{OD=ca.0.5},{SD=ca.0.3},{MW=0.08},{H1=21.0},{H2=1.6},{D1=15.0},{D2=11.0},{GEW=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 095016531100 - Filter for Nonreturn valve
Bill of material
LECHLER_095016531100
TYPE
Type
095016531100
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
blue
OD
Opening pressure
ca.0.5
bar
SD
Closing pressure
ca.0.3
bar
MW
Mesh size
0.08
mm
H1
Dimensions
21.0
mm
H2
Dimensions
1.6
mm
D1
Dimensions
15.0
mm
D2
Dimensions
11.0
mm
GEW
2
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청