Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 095016531100 - Filter for Nonreturn valve
明细表
LECHLER_095016531100
TYPE
Type
095016531100
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
blue
OD
Opening pressure
ca.0.5 bar
SD
Closing pressure
ca.0.3 bar
MW
Mesh size
0.08 mm
H1
Dimensions
21.0 mm
H2
Dimensions
1.6 mm
D1
Dimensions
15.0 mm
D2
Dimensions
11.0 mm
GEW
2 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型