Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series 095016531463 - Filter for Nonreturn valve
Спецификация
LECHLER_095016531463
TYPE
Тип
095016531463
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
green
OD
Opening pressure
ca.2.8 bar
SD
Closing pressure
ca.1.6 bar
MW
Mesh size
0.08 mm
H1
Dimensions
21.0 mm
H2
Dimensions
1.6 mm
D1
Dimensions
15.0 mm
D2
Dimensions
11.0 mm
GEW
2 g