Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 095016531562 - Filter
Bill of material
LECHLER_095016531562
TYPE
Type
095016531562
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
light pink
MW
Mesh size
0.08 mm
H1
Dimensions
21.0 mm
H2
Dimensions
1.6 mm
D1
Dimensions
15.0 mm
D2
Dimensions
11.0 mm
GEW
1 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)