카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 095016531562
Lechler
Accessories
Filter with gasket
095016531562
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/siebfilter/0950165315/095016531562.prj},{NB=LECHLER_095016531562},{TYPE=095016531562},{MAT=Polypropylen},{FARBE=hellrosa},{MW=0.08},{H1=21.0},{H2=1.6},{D1=15.0},{D2=11.0},{GEW=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 095016531562 - Filter
Bill of material
LECHLER_095016531562
TYPE
Type
095016531562
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
light pink
MW
Mesh size
0.08
mm
H1
Dimensions
21.0
mm
H2
Dimensions
1.6
mm
D1
Dimensions
15.0
mm
D2
Dimensions
11.0
mm
GEW
1
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청