Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Série 1 et 3 / 154-945 - Distributeurs à commande mécanique
Stückliste
154-945
IDNR
Référence
MOD
Mod.
154-945
PD
Pression de service
0÷10 bar bar
PT
Débit
1250NL/min
FD
Force d'actionnement
147N
DISPOSITIVI
Actionnement
Actionnement par plongeur
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
INFO
Texte de l'info
Information
Texte de l'info
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés