Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Series 2500 - Crossbars openable along the outer radius, from both sides
Bill of material
0.368 m 2500.05.055.0 (-,-)
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Inner width Bi
mm
BA
Outer width Ba
mm
R
Bending radius
mm
BK
Extender crossbars
EBA
Installation type
LK
Chain length
FPMVW
Fixed end in the middle of travel distance
DELTAM
Delta M
mm
S
Travel
mm
Введите значение для S
Travel
mm
cm
inch
ft
ES
Effective travel distance
206 mm
GEWLK
Required chain length
mm
AKG
Number of links
PM
Position moving end
mm
Введите значение для PM
Position moving end
mm
cm
inch
ft
FARBE
Color
XXL
XXL Materials - Energy Chains / Energy Tube
ESD
ESD Materials - Energy Chains / Energy Tube
NC
Without pretension
AM
Mounting bracket moving end
AMAUS
Options for mounting bracket - moving end
AF
Mounting bracket fixed end
AFAUS
Options for mounting bracket - fixed end
BV
Possible installation conditions for mounting brackets
BKL
Calculated chain length
368.0 mm
AKG1
Number of links
8
H
Nominal height
145 mm
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
142 mm
K
Pi x R + safety
265 mm
H2
Height
0 mm
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
0 mm
K2
Additional safety
0 mm
DELTACL
ΔCL - Offset fixed point
0 mm
CNSMASSEXACT
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей