Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 527 Static spray balls - Tank cleaning nozzles
Bill of material
LECHLER_5272091Y0075
WINKEL
Spray angle
360 °
TYPE
Type
MAT
Material-No.
AISI 316L
E
Narrowest free cross section
mm
EI
Narrowest free cross section
Inch
RD
For pipe
V1
Volume flow at 1 bar
l/min
V1I
Volume flow at 20 psi
GPM
V2
Volume flow at 2 bar
l/min
V2I
Volume flow at 40 psi
GPM
V3
Volume flow at 3 bar
l/min
V3I
Volume flow at 60 psi
GPM
V4
Volume flow at P=5 bar
l/min
V5
Volume flow at 40 psi
US gal./min
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)