Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 548 - High preasure nozzle
Bill of material
LECHLER_548470A329
TYPE
Type
mm
US
gal/min. bei 40 psi
A
Screw nut
548
B
Bore diameter Ø
mm
BI
Bore diameter Ø
Pollici
V1
P 40 bar
l/min
V1I
P 300 psi
GPM
V2
P 60 bar
l/min
V2I
P 450 psi
GPM
V3
P 80 bar
l/min
V3I
P 725 psi
GPM
V4
P 100 bar
l/min
V4I
P 1000 psi
GPM
V5
P 150 bar
l/min
V5I
P 1500 psi
GPM
V6
P 200 bar
l/min
V6I
P 2000 psi
GPM
V7
P 300 bar
l/min
V7I
P 3000 psi
GPM
V8I
P 4500 psi
GPM
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD