Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 5M4 - MaxiSpinner 2
Bill of material
LECHLER_5M4.279.1Y.AQ
WINKEL
Spray angle
360 °
TYPE
Typ
AN
Connection
E
Narrowest free cross section
mm
EI
Narrowest free cross section
Inch
V1
Volume flow at P=1 bar
l/min
V1I
Volume flow at 20 psi
GPM
V2
Volume flow at P=2 bar
l/min
V2I
Volume flow at 30 psi
GPM
V3
Volume flow at P=3 bar
l/min
V3I
Volume flow at P=40 psi
GPM
V4
Volume flow at P=40 psi
US gal./min
MW
Max. tank diameter
m
MWI
Max. tank diameter
FEET
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)