Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Series PR precision regulators
Bill of material
PR1ATTACCHI.-M02
SERIE
Series
PR
TAGLIA
SIZE
ATTACCHI
PORTS
TIPO
TYPE OF ADJUSTMENT
M = manual
PRESSIONE
WORKING PRESSURE
A
G1/4
B
G1/8
D
28.000 mm
F
30.000 mm
G
mm
I
mm
M
25.000 mm
N
mm
P
40.000 mm
Q
2.0 mm
R
mm
S
heavy
mm
T
mm
U
0 - 6
PESO
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)