Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Series RA8000 + Mountings and Accessories - ISO/VDMA cylinder
Bill of material
RA/8160/M/5
CNSORDERNO
Order number
RA/8160/M/5
HRS
Service
PMAT
Piston rod material
BS
Cylinder diameter
mm
TYPE
Type
VAR
Variant
ATEX
ATEX compliant
HUB
Stroke length
mm
Wert eingeben für HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
PMU
Piston rod extension
mm
HUB2
Stroke length 2
mm
PR
Piston Rod Mount
FM
Front mount
CM
Centre Mount
XV
Centre Mount position
mm
RM
Rear mount
LPR
Left piston rod mount
LMT
Left mount
RPR
Right piston rod mount
RMT
Right mount
SWCH
Magnetically operated switches
HUBST
Piston position
mm
Wert eingeben für HUBST
Piston position
mm
cm
inch
ft
HUBST2
Piston position 2
mm
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen