9.2854.00.294/1
Knocks Fluid-Technik
Multi-Fix
Service 2 unit
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 8. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{knocks/multi_fix_series/service_2_unit/service_2_unit_mf_bg5_asmtab.prj},{NB=9.2854.00.294/1},{CNSORDERNO=9.2854.00.294/1},{TYP=CL.54 HA4 N M12},{CNSORDERNO1=9.2854.00.294-1},{ARTNR=CL 54 K-HA-1},{BTYP=0},{S=0},{MANOMETER=0},{FED=0},{FED2=1},{BTYP2=PC},{SCH=0},{PPATH=assemblies/wart_zwei_mit_pc_behaelter_bg5_asmtpl.prj},{DESC1=Wartungseinheit G3/4 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, halbautomatischem Ablass und elektrischer Niveauüberwachung (Wechsler), mit abgewinkelter Leitungsdose M12x1 (4-polig) mit Leitung 5m},{DESC2=Service 2 unit G3/4 0,5-10 40μm with PC bowl, semi automatic drain and electrical level control (M12)},{INFO=Info pdf},{DN=10013273},{PRA=5},{CNSMASSEXACT=4.436},{HIDE=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Knocks Fluid-Technik
Description
Service 2 unit BG5 - Multi-Fix series
Bill of material
9.2854.00.294/1
CNSORDERNO
Part-number
9.2854.00.294/1
9.2854.00.294/1
TYP
Type
CL.54 HA4 N M12
CL.54 HA4 N M12
DESC
Description
error
INFO
Info pdf
Info pdf
CNSMASSEXACT
Weight
4.436
4.436
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청