카탈로그: Schmidt-Kupplung
생성됨: 27.10.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmidt-Kupplung
SFC-100D Ø35 Ø35
Schmidt-Kupplung
Servoflex
Powered by
CAD모델 선택
{schmidt_kupplung/4_servoflex/sa_servoflex_configurator_asmtab.prj},{NB=SFC-100D 35 35},{MODEL=SFC-100DA2},{D1=35},{D2=35},{D=104},{L=101.60},{TKN=250.00},{D1X=35,38,40,42,45},{D2X=35,38,40,42,45},{L1=30.00},{F=9.00},{M=M8},{TA=28.00},{V=DA},{PPATH=assemblies/sa_servoflex_configurator_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Schmidt-Kupplung
Description
Servoflex SFC
Bill of material
SFC-100D Ø35 Ø35
TYP
Type
SFC-100D
SFC-100D
D1
Bore diameter
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
mm
D2
Bore diameter
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
mm
CNSORDERNO
Order number
SFC-100D Ø35 Ø35
SFC-100D Ø35 Ø35
D
Coupling diameter
104
104
mm
L
Coupling length
101.60
101.60
mm
TKN
Continuous torque rating of the coupling
250.00
250.00
Nm
NMAX
Maximum speed of the coupling
10000
min^-1
DKR
Maximum radial offset capacity
0.55
0.55
mm
DKW
Maximum angular misalignment capacity
1
1
°
DKA
Maximum axial misalignment capacity
+-1.48
+-1.48
mm
L1
Total hub length
30.00
30.00
mm
F
9.00
9.00
mm
M
Thread
M8
M8
TA
Screw tightening torque
28.00
28.00
Nm
CT
Torsional stiffness
60000
60000
Nm/rad
CNSMASSEXACT
Weight
1804
1804
g
J
Moment of inertia
2744x10^-6
2744x10^-6
kgm^2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SFC-DA2 - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 3-45mm, 0,25-250Nm, alumin...
Miki Pulley Group
27.10.2023
CO36-M to CO45-M & CO50-M to CO55-M - Six-Beam Flexible Couplings - Stainle...
WMBerg
06.06.2023
CO78 to CO87 - Three Beam Flexible Couplings
WMBerg
06.06.2023
SDAA-47C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type / Lengthy Middle Body Typ...
Sungil Machinery
23.02.2022
XHW-AC - Double Disk - type Flexible Coupling
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
21.01.2022
Schmidt-Kupplung
Schmidt-Kupplung
18.12.2023
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code K, with keyway
Ganter
12.04.2024
Coupling for toothed belt units - Coupling
Norgren
21.11.2023
Coupling - Coupling
Norgren
21.11.2023
GN 2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code B, without keyway
JW Winco
02.04.2024
CPLCN, CPLSC - Couplings - Slit, Clamping - Normal
Misumi
30.06.2021
GN1050 - Quick Release Couplings, Type I, with internal thread
Berger Tools
02.05.2023
GN2242 - Oldham couplings with clampung hub, Bore code K, with keyway
Berger Tools
25.05.2023
DCD - Disk Coupling - double cardanic version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청