Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-K-6 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-K-6-25-H
TYP
Typ
SES-K-6-25-H
ARTNR
Artikel-Nr.
216374
ROT
Drehwinkel
°
A
75 mm
B
148.5 mm
C
22 mm
D
93 mm
E
±0.02
48 mm
F
15.5 mm
G
Ø10.5 mm
H
80 mm
I
5.5 mm
J
2.1 mm
K
Thread
M8
L
72 mm
M
Thread
M6
N
Ø10H7 mm
O
18 mm
P
Thread
M5
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés