Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-K-6 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-K-6-25-H
TYP
Typ
SES-K-6-25-H
ARTNR
Artikel-Nr.
216374
ROT
Drehwinkel
°
A
75 mm
B
148.5 mm
C
22 mm
D
93 mm
E
±0.02
48 mm
F
15.5 mm
G
Ø10.5 mm
H
80 mm
I
5.5 mm
J
2.1 mm
K
Thread
M8
L
72 mm
M
Thread
M6
N
Ø10H7 mm
O
18 mm
P
Thread
M5
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)