Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-K-6 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-K-6-25-H
TYP
Typ
SES-K-6-25-H
ARTNR
Artikel-Nr.
216374
ROT
Drehwinkel
°
A
75 mm
B
148.5 mm
C
22 mm
D
93 mm
E
±0.02
48 mm
F
15.5 mm
G
Ø10.5 mm
H
80 mm
I
5.5 mm
J
2.1 mm
K
Thread
M8
L
72 mm
M
Thread
M6
N
Ø10H7 mm
O
18 mm
P
Thread
M5
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型