Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-K-9 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-K-9-38-H
TYP
Typ
SES-K-9-38-H
ARTNR
Artikel-Nr.
216377
ROT
Drehwinkel
°
A
90 mm
B
221.5 mm
C
27 mm
D
117 mm
E
±0.02
72 mm
F
15 mm
G
13.5 mm
H
116 mm
I
20 mm
J
2.1 mm
K
80 mm
L
102.5 mm
M
Thread
M8
N
Ø13H7 mm
O
Thread
M10
P
Thread
R1/8
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés