Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-K-9 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-K-9-38-H
TYP
Typ
SES-K-9-38-H
ARTNR
Artikel-Nr.
216377
ROT
Drehwinkel
°
A
90 mm
B
221.5 mm
C
27 mm
D
117 mm
E
±0.02
72 mm
F
15 mm
G
13.5 mm
H
116 mm
I
20 mm
J
2.1 mm
K
80 mm
L
102.5 mm
M
Thread
M8
N
Ø13H7 mm
O
Thread
M10
P
Thread
R1/8
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型