Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SES-PI4-6 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung mit 4-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SES-PI4-6-25-H
TYP
Typ
SES-PI4-6-25-H
ARTNR
Artikel-Nr.
216356
ROT
Drehwinkel
°
A
75 mm
B
148.5 mm
C
105 mm
D
93 mm
E
±0.02
48 mm
F
18 mm
G
Ø10.5 mm
H
80 mm
I
20 mm
J
2.1 mm
K
18 mm
L
72 mm
M
M6 mm
N
Ø10H7 mm
O
115 mm
P
5.5 mm
Q
22 mm
R
Thread
M8
S
12 mm
T
15.5 mm
U
Thread
M5
V
Thread
M5
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD