Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Set of 2 trough side parts, incl. glide strips, 2 m section
Bill of material
971.30.SL
ARTNR
Part no.
971.30.SL
INFO
Info PDF
INFO
GS
Glide bar
L
Length
2000 mm
SERIE
For the following Energy Chains / Energy Tubes
BI
Inner width Bi
mm
BRI
Inner trough width
45 mm
HRA
Outer trough height
87 mm
CNSMASSEXACT
Weight
5 kg
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD